Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M5 30.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10195499

Valmistajan tuotenumero:

1220713

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 9 24,7968 €
10 - 19 23,5619 €
20 - 39 22,3129 €
40 + 20,9297 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

49,59 €

2 x 24,7968 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennusmateriaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 16.0 mm
Kokonaiskorkeus 63.0 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M5
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä