Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M6 x 1.0 30.0 mm

Essentra tuotenumero:

10159125

Valmistajan tuotenumero:

KCL-100

7 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 32,8994 €
5 - 9 31,2565 €
10 - 14 29,6136 €
15 - 19 27,9707 €
20 + 26,3414 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

32,90 €

1 x 32,8994 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Alumiini
Asennustyyppi Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Rungon halkaisija 18.0 mm
Kokonaiskorkeus 52.0 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M6 x 1.0
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä