Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
17,3642 € - 17,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
14,3556 € - 14,3556 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
15,406 € - 15,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
17,3642 € - 17,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
8,909 € - 8,909 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
15,8728 € - 15,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
8,909 € - 8,909 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
14,7446 € - 14,7446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
9,1165 € - 9,1165 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
15,406 € - 15,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
14,6149 € - 14,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Kierretappi
45.0 mm
16,3008 € - 16,3008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Kierretappi
35.0 mm
16,5342 € - 16,5342 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Kierretappi
55.0 mm
6,7633 € - 7,5163 € 15 Varastossa
M6
12.0 mm
Kierretappi
28.0 mm
6,6948 € - 7,4342 € 24 Varastossa
M6
12.0 mm
Kierretappi
28.0 mm
7,311 € - 8,1324 € 183 Varastossa
M8
15.0 mm
Kierretappi
37.0 mm
7,4068 € - 8,2146 € 24 Varastossa
M8
15.0 mm
Kierretappi
37.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508794

Hinta-alue
17,3642 € - 17,3642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508831

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508879

Hinta-alue
14,3556 € - 14,3556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508916

Hinta-alue
15,406 € - 15,406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508800

Hinta-alue
17,3642 € - 17,3642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508848

Hinta-alue
8,909 € - 8,909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508770

Hinta-alue
15,8728 € - 15,8728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508817

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508855

Hinta-alue
8,909 € - 8,909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508893

Hinta-alue
14,7446 € - 14,7446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508824

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508862

Hinta-alue
9,1165 € - 9,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508909

Hinta-alue
15,406 € - 15,406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508886

Hinta-alue
14,6149 € - 14,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508923

Hinta-alue
16,3008 € - 16,3008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508787

Hinta-alue
16,5342 € - 16,5342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M6 30.0 mm Musta

10279236

Hinta-alue
7,5163 € - 6,7633 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M6 10.0 mm Musta

10279212

Hinta-alue
7,4342 € - 6,6948 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10279267

Hinta-alue
8,1324 € - 7,311 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 40.0 mm Musta

10279281

Hinta-alue
8,2146 € - 7,4068 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm