Valikko Haku

Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

Essentra tuotenumero:

10508831

Valmistajan tuotenumero:

1505436

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 18,3238 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

18,32 €

1 x 18,3238 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Alumiini
Asennusmateriaali Alumiini
Asennustyyppi Stud
Rungon halkaisija 9.9 mm
Kokonaiskorkeus 35.0 mm
Kokonaispituus 45.0 mm
Kierteen pituus 22.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 7318190020

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä