Valikko Haku

Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

Essentra tuotenumero:

10508817

Valmistajan tuotenumero:

1505434

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Alumiini
Asennusmateriaali Alumiini
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 16.9 mm
Kokonaiskorkeus 55.0 mm
Kokonaispituus 78.0 mm
Kierteen pituus 70.0 mm
Kierrekoko M10
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä