Valikko Haku

Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

Essentra tuotenumero:

10508893

Valmistajan tuotenumero:

1505442

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Alumiini
Asennusmateriaali Alumiini
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 12.9 mm
Kokonaiskorkeus 45.0 mm
Kokonaispituus 63.0 mm
Kierteen pituus 45.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä