Valikko Haku

Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

Essentra tuotenumero:

10508909

Valmistajan tuotenumero:

1505443

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 15,406 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

15,41 €

1 x 15,406 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Alumiini
Asennusmateriaali Alumiini
Asennustyyppi Stud
Rungon halkaisija 12.9 mm
Kokonaiskorkeus 45.0 mm
Kokonaispituus 63.0 mm
Kierteen pituus 50.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 7318190020

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä