Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
15,8728 € - 15,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
8,909 € - 8,909 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
14,7446 € - 14,7446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
16,3008 € - 16,3008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
17,3642 € - 17,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
8,909 € - 8,909 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
14,6149 € - 14,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
16,5342 € - 16,5342 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
9,1165 € - 9,1165 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,406 € - 15,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
17,3642 € - 17,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,3238 € - 18,3238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
14,3556 € - 14,3556 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,406 € - 15,406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
11,7399 € - 14,5809 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
18.0 mm
Screw Mount
43.0 mm
14,4869 € - 18,0858 € 65 Varastossa
M6
21.0 mm
Screw Mount
43.0 mm
29,0629 € - 79,4393 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Screw Mount
101.0 mm
31,9128 € - 81,5956 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Screw Mount
101.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508770

Hinta-alue
15,8728 € - 15,8728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508817

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508855

Hinta-alue
8,909 € - 8,909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508893

Hinta-alue
14,7446 € - 14,7446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508923

Hinta-alue
16,3008 € - 16,3008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508800

Hinta-alue
17,3642 € - 17,3642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508848

Hinta-alue
8,909 € - 8,909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508886

Hinta-alue
14,6149 € - 14,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508787

Hinta-alue
16,5342 € - 16,5342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508824

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508862

Hinta-alue
9,1165 € - 9,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508909

Hinta-alue
15,406 € - 15,406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Uroskierre M10 Musta

10508794

Hinta-alue
17,3642 € - 17,3642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    16.9 mm
Kiinnitysvipu 45.0 mm Uroskierre M6 Musta

10508831

Hinta-alue
18,3238 € - 18,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    9.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508879

Hinta-alue
14,3556 € - 14,3556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Uroskierre M8 Musta

10508916

Hinta-alue
15,406 € - 15,406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Rungon halkaisija
    12.9 mm
Nostovipu Kierretappi M6 25.0 mm Musta

10190678

Hinta-alue
14,5809 € - 11,7399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Screw Mount
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 25.0 mm Musta

10190753

Hinta-alue
18,0858 € - 14,4869 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Screw Mount
  • Rungon halkaisija
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 20.0 mm Musta

10195307

Hinta-alue
79,4393 € - 29,0629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Screw Mount
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10195345

Hinta-alue
81,5956 € - 31,9128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Screw Mount
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm