Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILQ
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | Väri | AxA | h1 | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
Harmaa
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.358 in
34.5 mm
|
Musta
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Harmaa
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
Harmaa
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Harmaa
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
Harmaa
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
Valkoinen
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Valkoinen
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.846 in
21.5 mm
|
Harmaa
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa