20772260
20772260
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
| AxA | 7.874 in |
|---|---|
| AxA | 200.0 mm |
| h | 1.358 in |
| h | 34.5 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.276 in |
| Seinän maksimipaksuus | 7.0 mm |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Musta |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa