Valikko Haku

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Istuu tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
  • Käytetään koneenrakennuksessa tai kun rakenneputkia tarvitaan.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILQ

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri AxA h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Valkoinen
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Harmaa
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Valkoinen
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
Valkoinen
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
Harmaa
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Harmaa
76.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,0623 € - 1,6525 € 135 Varastossa
24.0 mm
Musta
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,1664 € - 0,2588 € 2200 Varastossa
14.5 mm
Musta
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,144 € - 0,224 € 600 Varastossa
14.5 mm
Musta
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € 2000 Varastossa
11.5 mm
Musta
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2268 € - 0,3529 € 5975 Varastossa
17.5 mm
Musta
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3101 € - 0,4824 € 473 Varastossa
19.0 mm
Musta
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1178 € - 0,1832 € 1550 Varastossa
14.5 mm
Musta
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4216 € - 0,6559 € 2338 Varastossa
24.0 mm
Musta
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3833 € - 0,5962 € 475 Varastossa
21.0 mm
Musta
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,9421 € - 1,4655 € 1000 Varastossa
21.5 mm
Musta
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
1,2913 € - 1,4348 € 20 Varastossa
34.0 mm
Musta
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,785 € - 1,2212 € 100 Varastossa
25.0 mm
Musta
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 6
Neliö Putken päätytulppa 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE

20773496


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Harmaa LDPE

20773434


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Valkoinen LDPE

20773359


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Valkoinen LDPE

20773526


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Valkoinen LDPE

20773649


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Harmaa LDPE

20773700


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Valkoinen LDPE

20773755


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 76.2 mm 2.5 mm 5.0 mm Harmaa LDPE

20773786


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594565

Hinta-alue
1,6525 € - 1,0623 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459

Hinta-alue
0,2588 € - 0,1664 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Hinta-alue
0,224 € - 0,144 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0465 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594480

Hinta-alue
0,3529 € - 0,2268 €

Varastotasot
5975 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594503

Hinta-alue
0,4824 € - 0,3101 €

Varastotasot
473 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Hinta-alue
0,1832 € - 0,1178 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527

Hinta-alue
0,6559 € - 0,4216 €

Varastotasot
2338 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 21.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594510

Hinta-alue
0,5962 € - 0,3833 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Tube Insert 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594558

Hinta-alue
1,4655 € - 0,9421 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.5 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Hinta-alue
1,4348 € - 1,2913 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594541

Hinta-alue
1,2212 € - 0,785 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm