Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20772079
20772079
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
| AxA | 5.906 in |
|---|---|
| AxA | 150.0 mm |
| h | 27.0 mm |
| h | 1.063 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Seinän maksimipaksuus | 0.197 in |
| Seinän maksimipaksuus | 5.0 mm |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa