20772062
20772062
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
| AxA | 140.0 mm |
|---|---|
| AxA | 5.512 in |
| h | 1.339 in |
| h | 34.0 mm |
| h1 | 3.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 4.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.157 in |
| Seinän maksimipaksuus | 7.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.276 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa