Valikko Haku

Nastasuojukset

Varastossa

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri h Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Koko materiaali H Yhteensopiva kierretyyppi Osta
0,137 € - 0,3182 € 4645 Varastossa
14.0 mm
Punainen
21.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1199 € - 0,1485 € 1200 Varastossa
11.1 mm
Punainen
23.8 mm
7/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0698 € - 0,1523 € 15200 Varastossa
8.0 mm
Väritön
16.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1394 € - 0,3035 € 8030 Varastossa
16.0 mm
Väritön
20.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,8967 € - 2,278 € 840 Varastossa
63.3 mm
Väritön
30.7 mm
2 1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1838 € - 0,4037 € 1600 Varastossa
24.0 mm
Väritön
18.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1093 € - 0,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
Väritön
12.5 mm
9/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1239 € - 0,2867 € 3600 Varastossa
11.9 mm
Punainen
28.6 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2694 € - 0,6247 € 1800 Varastossa
19.0 mm
Punainen
33.6 mm
3/4"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,127 € - 0,2773 € 271 Varastossa
7.5 mm
Punainen
38.1 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0771 € - 0,1788 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
Musta
12.7 mm
Polyvinyylikloridi
0,0986 € - 0,2151 € 16800 Varastossa
12.0 mm
Väritön
16.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1473 € - 0,3212 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Väritön
15.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,6272 € - 0,9341 € 400 Varastossa
28.6 mm
Punainen
62.8 mm
1 1/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1031 € - 0,2251 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Musta
41.3 mm
1/4"
Polyvinyylikloridi
0,10 € - 0,2186 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
Punainen
22.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,4181 € - 0,6159 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Punainen
71.8 mm
5/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,4673 € - 1,0196 € 400 Varastossa
38.1 mm
Punainen
44.5 mm
1 1/12"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0616 € - 0,1346 € 30000 Varastossa
6.0 mm
Väritön
10.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1313 € - 0,2864 € 39500 Varastossa
14.0 mm
Väritön
20.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Laipallinen suojus 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Punainen

10080160

Hinta-alue
0,3182 € - 0,137 €

Varastotasot
4645 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Punainen

10082881

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1199 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/16"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086544

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0698 €

Varastotasot
15200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086582

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1394 €

Varastotasot
8030 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 63.3 mm 30.7 mm LDPE Väritön

10154007

Hinta-alue
2,278 € - 0,8967 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    2 1/2"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086629

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1838 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 14.0 mm 12.5 mm LDPE Väritön

10154045

Hinta-alue
0,2773 € - 0,1093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071557

Hinta-alue
0,2867 € - 0,1239 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071762

Hinta-alue
0,6247 € - 0,2694 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Punainen

10105221

Hinta-alue
0,2773 € - 0,127 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 4.4 mm 12.7 mm PVC Musta

10075104

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086551

Hinta-alue
0,2151 € - 0,0986 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086599

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Punainen

10082058

Hinta-alue
0,9341 € - 0,6272 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1 1/8"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 6.4 mm 41.3 mm PVC Musta

10104521

Hinta-alue
0,2251 € - 0,1031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4"
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Laipallinen suojus 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Punainen

10104385

Hinta-alue
0,2186 € - 0,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Punainen

10105306

Hinta-alue
0,6159 € - 0,4181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    5/8"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Punainen

10105290

Hinta-alue
1,0196 € - 0,4673 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1 1/12"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086520

Hinta-alue
0,1346 € - 0,0616 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086568

Hinta-alue
0,2864 € - 0,1313 €

Varastotasot
39500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790