Valikko Haku

Laipallinen suojus 6.4 mm 41.3 mm PVC Musta

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Musta, valmistettu PVC:stä.
Essentra tuotenumero:

10104521

Valmistajan tuotenumero:

51534

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
700 - 6999 0,2251 €
7000 + 0,1031 €
Vakiopakkaus: 7000

Tilaa useita 700

Kokonaishinta:

157,57 €

700 x 0,2251 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 6.4 mm
h 41.3 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 1/4"
Tyyppi 1
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790
Materiaali PVC

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä