Valikko Haku

Laipallinen suojus 12.0 mm 16.0 mm LDPE Väritön

Laippasuojus on suunniteltu peittämään ja suojaamaan vakiomuotoiset tai muut O-renkaan kierteet putkissa, letkuissa tai tangoissa. Se on helppo asentaa automaattilaitteella tai käsin. Käytetään esimerkiksi autoteollisuuden, tuotannon ja konepaja-alalla. Väritön, valmistettu PE:stä.
Essentra tuotenumero:

10086551

Valmistajan tuotenumero:

12760

13600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 7999 0,2098 €
8000 + 0,0962 €
Vakiopakkaus: 8000

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

167,84 €

800 x 0,2098 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 12.0 mm
h 16.0 mm
Tyyppi 2
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä