Valikko Haku

Laipallinen suojus 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Punainen

Tätä punaista LDPE-suojusta käytetään kauttaaltaan auto- ja konepajateollisuudessa suojamaan alttiina olevia nastoja.
Essentra tuotenumero:

10071762

Valmistajan tuotenumero:

10691

1800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,6247 €
2000 + 0,2694 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

124,94 €

200 x 0,6247 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 19.0 mm
h 33.6 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) 3/4"
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä