Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | h | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Koko materiaali | H | Yhteensopiva kierretyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4757 € - 1,1051 € | 800 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Punainen
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1275 € - 0,1391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0771 € - 0,1788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
Musta
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
|
||
| 0,6272 € - 0,9341 € | 400 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Punainen
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1239 € - 0,2867 € | 3600 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Punainen
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1627 € - 0,3742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Punainen
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1599 € - 0,3713 € | 5185 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Punainen
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0616 € - 0,1346 € | 28000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1313 € - 0,2864 € | 39500 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,4673 € - 1,0196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0914 € - 0,1995 € | 41435 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Punainen
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1015 € - 0,1508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
BSP
|
||
| 0,0836 € - 0,1178 € | 30600 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Väritön
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
UNF
|
||
| 0,0505 € - 0,1226 € | 6600 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
UNF
|
||
| 0,1599 € - 0,2522 € | 5600 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Väritön
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
BSP
|
||
| 0,0827 € - 0,1202 € | 32935 Varastossa |
0.732 in
18.6 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
UNF
|
||
| 0,0815 € - 0,1713 € | 13000 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
UNF
|
||
| 0,1137 € - 0,2389 € | 7740 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
BSP
|
||
| 0,2483 € - 0,3506 € | 11476 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
Väritön
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0865 € - 0,2201 € | 400 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
Väritön
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni