Nämä monipuoliset suorat liukulaakerit on valmistettu polyamidista, PTFE:stä ja hiilikuidusta tai polyamidista ja lasikuidusta, ja kestää korkeita painekuormia ja tarjoaa huoltovapaan käytön.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Flange Outside Diameter | Laipallinen | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Shaft Length | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0251 € - 6,2157 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||||
5,271 € - 6,5579 € | 118 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Ei
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
0,3874 € - 0,7749 € | 4207 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,5462 € - 1,0939 € | 359 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||||
0,5873 € - 1,1774 € | 4 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
0,601 € - 1,2048 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
0,6503 € - 1,302 € | 100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
1,1418 € - 2,2727 € | 756 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
1,6018 € - 3,2173 € | 610 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
0,3463 € - 0,6927 € | 219 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Ei
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,5736 € - 1,15 € | 39 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,5818 € - 1,1623 € | 250 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
0,6366 € - 1,2746 € | 109 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
0,7201 € - 1,4375 € | 570 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
1,2855 € - 2,5739 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
0,3737 € - 0,7475 € | 69 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,5325 € - 1,0665 € | 2 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,5599 € - 1,1213 € | 32 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
0,5818 € - 1,1623 € | 247 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
0,6147 € - 1,2321 € | 150 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa