Nämä monipuoliset suorat liukulaakerit on valmistettu polyamidista, PTFE:stä ja hiilikuidusta tai polyamidista ja lasikuidusta, ja kestää korkeita painekuormia ja tarjoaa huoltovapaan käytön.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Flange Outside Diameter | Laipallinen | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Shaft Length | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9132 € - 1,6155 € | 707 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,9624 € - 1,6976 € | 100 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
1,0117 € - 1,7798 € | 49 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
1,2308 € - 3,7239 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
2,259 € - 4,6275 € | 16 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
4,2579 € - 5,9966 € | 170 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Ei
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
5,271 € - 6,5579 € | 310 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
1,6976 € - 3,3816 € | 100 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||||
3,6144 € - 5,668 € | 27 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Ei
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
0,2902 € - 0,5818 € | 190 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Ei
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3545 € - 0,7064 € | 207 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,4778 € - 0,7735 € | 1190 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Ei
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3463 € - 0,6927 € | 219 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Ei
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,5736 € - 1,15 € | 39 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,5818 € - 1,1623 € | 250 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
0,6366 € - 1,2746 € | 109 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
0,7201 € - 1,4375 € | 570 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
1,2855 € - 2,5739 € | 48 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
0,5147 € - 0,8392 € | 95 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ei
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,5846 € - 0,9214 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Ei
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa