Nämä monipuoliset suorat liukulaakerit on valmistettu polyamidista, PTFE:stä ja hiilikuidusta tai polyamidista ja lasikuidusta, ja kestää korkeita painekuormia ja tarjoaa huoltovapaan käytön.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Flange Outside Diameter | Laipallinen | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Shaft Length | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,259 € - 4,6275 € | 16 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
4,2579 € - 5,9966 € | 170 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Ei
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
5,271 € - 6,5579 € | 310 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
0,5147 € - 0,8392 € | 95 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ei
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,5846 € - 0,9214 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Ei
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,8817 € - 1,547 € | 544 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,9925 € - 1,7524 € | 100 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
0,972 € - 1,725 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
1,1021 € - 1,7798 € | 550 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
1,9715 € - 4,8192 € | 27 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
3,806 € - 5,8597 € | 28 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
4,1209 € - 5,8186 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.535 in
39.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
1,4375 € - 2,8751 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||||
2,5191 € - 5,0519 € | 109 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
0,3053 € - 0,6092 € | 590 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Ei
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,8529 € - 1,506 € | 144 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ei
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,9323 € - 1,6429 € | 668 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
1,061 € - 1,8756 € | 744 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
1,0323 € - 1,8209 € | 100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
1,4649 € - 4,4222 € | 440 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Ei
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa