Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,071 € - 0,0877 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.6 mm
15.9 mm
3.6 mm
0,0236 € - 0,0315 € 4336 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.5 mm
12.4 mm
1.4 mm
0,0326 € - 0,0403 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
0,0297 € - 0,0397 € 11896 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.5 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,0215 € - 0,0266 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.9 mm
0,0235 € - 0,0291 € 3742 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0096 € - 0,0118 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
2.2 mm
5 mm
0.8 mm
0,0129 € - 0,016 € 34568 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.8 mm
0,0482 € - 0,0642 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
1 mm
0,0389 € - 0,048 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,1612 € - 0,199 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.4 mm
25.1 mm
2.5 mm
0,0415 € - 0,0513 € 2898 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0185 € - 0,0228 € 1952 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0558 € - 0,0744 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.5 mm
15 mm
2.2 mm
0,0373 € - 0,046 € 2139 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.5 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0373 € - 0,046 € 5998 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0208 € - 0,0257 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.5 mm
0,0366 € - 0,0452 € 59161 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0653 € - 0,079 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,0211 € - 0,0281 € 17245 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
6 mm
2 mm
  • / 31
N/A 0.260 in (ID) 0.625 in (OD)

10356524

Hinta-alue
0,0877 € - 0,071 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    3.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.136 in (ID) 0.490 in (OD)

10356319

Hinta-alue
0,0315 € - 0,0236 €

Varastotasot
4336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.4 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.337 in (ID) 0.683 in (OD)

10356630

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.3 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.218 in (ID) 0.375 in (OD)

10356098

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0297 €

Varastotasot
11896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Nailon 6/6

10355725

Hinta-alue
0,0266 € - 0,0215 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10355749

Hinta-alue
0,0291 € - 0,0235 €

Varastotasot
3742 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.085 in 0.196 in 0.031 in Nailon 6/6

10355817

Hinta-alue
0,0118 € - 0,0096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10354759

Hinta-alue
0,016 € - 0,0129 €

Varastotasot
34568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.150 in (ID) 0.312 in (OD)

10356050

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Paksuus
    1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10354834

Hinta-alue
0,048 € - 0,0389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10354872

Hinta-alue
0,199 € - 0,1612 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.1 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.187 in (ID) 0.256 in (OD)

10355954

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0415 €

Varastotasot
2898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.375 in 0.625 in 0.032 in Nailon 6/6

10354711

Hinta-alue
0,0228 € - 0,0185 €

Varastotasot
1952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.256 in (ID) 0.591 in (OD)

10356470

Hinta-alue
0,0744 € - 0,0558 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.218 in (ID) 0.625 in (OD)

10356555

Hinta-alue
0,046 € - 0,0373 €

Varastotasot
2139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
5/16 N/A 0.187 in (ID) 0.625 in (OD)

10356548

Hinta-alue
0,046 € - 0,0373 €

Varastotasot
5998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.120 in (ID) 0.281 in (OD)

10355992

Hinta-alue
0,0257 € - 0,0208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.317 in (ID) 0.500 in (OD)

10356333

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
59161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.141 in (ID) 0.562 in (OD)

10356425

Hinta-alue
0,079 € - 0,0653 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.126 in 0.236 in 0.079 in Nailon 6/6

10355862

Hinta-alue
0,0281 € - 0,0211 €

Varastotasot
17245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6 mm
  • Paksuus
    2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä