Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0558 € - 0,0744 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.5 mm
15 mm
2.2 mm
0,026 € - 0,0322 € 3996 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0398 € - 0,0491 € 60000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0228 € - 0,0281 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
0,0325 € - 0,0433 € 25044 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,0373 € - 0,046 € 2139 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.5 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0415 € - 0,0513 € 2898 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0373 € - 0,046 € 5998 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0482 € - 0,0642 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
1 mm
0,0687 € - 0,0831 € 11631 Varastossa
Väritön
Nailon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 896 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,0389 € - 0,048 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,1612 € - 0,199 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.4 mm
25.1 mm
2.5 mm
0,0313 € - 0,0387 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
0,0345 € - 0,0426 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0115 € - 0,0142 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
2.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0377 € - 0,0502 € 40961 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,0683 € - 0,0911 € 7000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0257 € - 0,0317 € 400 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0145 € - 0,0179 € 30989 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
  • / 31
N/A 0.256 in (ID) 0.591 in (OD)

10356470

Hinta-alue
0,0744 € - 0,0558 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.162 in (ID) 0.312 in (OD)

10356036

Hinta-alue
0,0322 € - 0,026 €

Varastotasot
3996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
#2 N/A 0.375 in (ID) 0.750 in (OD)

10356753

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0398 €

Varastotasot
60000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nailon 6/6

10355794

Hinta-alue
0,0281 € - 0,0228 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.7 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.253 in (ID) 0.375 in (OD)

10356104

Hinta-alue
0,0433 € - 0,0325 €

Varastotasot
25044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.218 in (ID) 0.625 in (OD)

10356555

Hinta-alue
0,046 € - 0,0373 €

Varastotasot
2139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.187 in (ID) 0.256 in (OD)

10355954

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0415 €

Varastotasot
2898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
5/16 N/A 0.187 in (ID) 0.625 in (OD)

10356548

Hinta-alue
0,046 € - 0,0373 €

Varastotasot
5998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.150 in (ID) 0.312 in (OD)

10356050

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Paksuus
    1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 6.6 mm (ID) 17.4 mm (OD)

10356654

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0687 €

Varastotasot
11631 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.4 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
3/4 N/A 0.260 in (ID) 0.562 in (OD)

10356449

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10354834

Hinta-alue
0,048 € - 0,0389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10354872

Hinta-alue
0,199 € - 0,1612 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.1 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.320 in (ID) 0.562 in (OD)

10356463

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.125 in (ID) 0.500 in (OD)

10356357

Hinta-alue
0,0426 € - 0,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.090 in 0.250 in 0.062 in Nailon 6/6

10354582

Hinta-alue
0,0142 € - 0,0115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nailon 6/6

10355770

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0377 €

Varastotasot
40961 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.375 in (ID) 0.750 in (OD)

10356821

Hinta-alue
0,0911 € - 0,0683 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10354797

Hinta-alue
0,0317 € - 0,0257 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nailon 6/6

10354629

Hinta-alue
0,0179 € - 0,0145 €

Varastotasot
30989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä