Valikko Haku

Litteä aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Nailon 6/6

Nailon tarjoaa hyvän tasapainon, mekaanisen lujuuden ja hyvän lämmön, kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Essentra tuotenumero:

10355725

Valmistajan tuotenumero:

17M03DIN34816

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0273 €
5000 - 19999 0,0245 €
20000 + 0,0221 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

27,30 €

1000 x 0,0273 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 3.2 mm
Ulkohalkaisija 9.0 mm
Paksuus 0.9 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot DIN 34816
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä