Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0189 € - 0,0234 € | 698 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0311 € - 0,0414 € | 7778 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2377 € | 1468 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0205 € - 0,0254 € | 600 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0324 € | 1690 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0397 € | 12995 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.048 in
1.2 mm
|
||
| 0,0234 € - 0,0312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0236 € - 0,0291 € | 2986 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.221 in
5.6 mm
|
0.377 in
9.6 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,0379 € - 0,0469 € | 5000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0931 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0385 € | 10740 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0307 € - 0,0379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0362 € | 40448 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0578 € | 13799 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0321 € - 0,0396 € | 700 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0462 € | 29000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| 0,0321 € - 0,0396 € | 4620 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0252 € - 0,0311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0817 € - 0,1088 € | 5978 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa