Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
10135204 0,3436 € - 0,3436 € 2953 Varastossa
Väritön
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1875 € - 0,1985 € 170431 Varastossa
Väritön
PA
8.0 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,0911 € - 0,101 € 17651 Varastossa
Väritön
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,1224 € - 0,1358 € 46800 Varastossa
Väritön
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1629 € - 0,1711 € 45964 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0635 € - 0,0706 € 5000 Varastossa
Väritön
PA
5.1 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,0701 € - 0,0779 € 32103 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0251 € - 0,0277 € 21663 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2149 € - 0,308 € 1700 Varastossa
Läpinäkyvä
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,7536 € - 0,7935 € 500 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
26.0 mm
72.0 mm
5.0 mm
0,0636 € - 0,0889 € 26000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,3696 € - 0,601 € 6880 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,4652 € - 0,5157 € 2305 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,1281 € - 0,1422 € 81000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,509 € - 0,5662 € 371 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0594 € - 0,066 € 2400 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1874 € - 0,2073 € 11509 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,4798 € - 0,5343 € 10530 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0841 € - 0,1174 € 18000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,1269 € - 0,1408 € 21049 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
  • / 31
Aluslevy 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

10135204

Hinta-alue
0,3436 € - 0,3436 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 10.0 mm 2.5 mm PA

10383308

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1875 €

Varastotasot
170431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Hinta-alue
0,101 € - 0,0911 €

Varastotasot
17651 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Hinta-alue
0,1358 € - 0,1224 €

Varastotasot
46800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10136560

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1629 €

Varastotasot
45964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.1 mm 9.5 mm 1.6 mm PA

10386286

Hinta-alue
0,0706 € - 0,0635 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10069318

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0701 €

Varastotasot
32103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10075142

Hinta-alue
0,0277 € - 0,0251 €

Varastotasot
21663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Litteä aluslevy 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

10219577

Hinta-alue
0,308 € - 0,2149 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 26.0 mm 72.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10069745

Hinta-alue
0,7935 € - 0,7536 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    26.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    72.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10055939

Hinta-alue
0,0889 € - 0,0636 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117385

Hinta-alue
0,601 € - 0,3696 €

Varastotasot
6880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 19.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042076

Hinta-alue
0,5157 € - 0,4652 €

Varastotasot
2305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10068656

Hinta-alue
0,1422 € - 0,1281 €

Varastotasot
81000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068731

Hinta-alue
0,5662 € - 0,509 €

Varastotasot
371 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10041956

Hinta-alue
0,066 € - 0,0594 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10042045

Hinta-alue
0,2073 € - 0,1874 €

Varastotasot
11509 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042083

Hinta-alue
0,5343 € - 0,4798 €

Varastotasot
10530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10117316

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0841 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10069547

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1269 €

Varastotasot
21049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä