Valikko Haku

3/4 N/A 0.260 in (ID) 0.562 in (OD)

Nailon tarjoaa hyvän tasapainon, mekaanisen lujuuden ja hyvän lämmön, kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Essentra tuotenumero:

10356449

Valmistajan tuotenumero:

17W05622

896 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0452 €
5000 - 19999 0,0407 €
20000 + 0,0366 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

45,20 €

1000 x 0,0452 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 6.6 mm
Ulkohalkaisija 14.3 mm
Paksuus 1.6 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Standardit REACH, RoHS, UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä