Valikko Haku

N/A 0.162 in (ID) 0.312 in (OD)

Nailon tarjoaa hyvän tasapainon, mekaanisen lujuuden ja hyvän lämmön, kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Essentra tuotenumero:

10356036

Valmistajan tuotenumero:

17W03130

996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,033 €
5000 - 19999 0,0297 €
20000 + 0,0267 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

33,00 €

1000 x 0,033 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 4.1 mm
Ulkohalkaisija 7.9 mm
Paksuus 1.6 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä