Valikko Haku

Liimattavat täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Koko pinnan laippasuojukset ovat liimapintaisia, ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.
  • Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissa.
  • Täyttää ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1373

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) OD Osta
1,532 € - 2,8548 € 25 Varastossa
3-1/2 in
215.9 mm
17,0863 € - 18,962 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 in
635.0 mm
4,5591 € - 10,1491 € Kysy toimitusaikaa täältä
203.2 mm
342.9 mm
5,3009 € - 8,2459 € Kysy toimitusaikaa täältä
152.4 mm
279.4 mm
1,0487 € - 2,9326 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 in
152.4 mm
8,5158 € - 18,9469 € 110 Varastossa
12 in
482.6 mm
46,741 € - 49,2054 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 in
984.3 mm
0,7886 € - 2,1908 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
127.0 mm
2,1631 € - 4,8014 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
228.6 mm
31,503 € - 33,1733 € Kysy toimitusaikaa täältä
24 in
812.8 mm
6,3252 € - 14,088 € Kysy toimitusaikaa täältä
10 in
406.4 mm
1,1199 € - 3,1051 € 125 Varastossa
2-1/2 in
177.8 mm
0,7243 € - 1,978 € 45 Varastossa
31.8 mm
117.5 mm
0,6444 € - 1,7336 € 40 Varastossa
3/4 in
98.4 mm
0,6325 € - 1,7595 € 45 Varastossa
25.4 mm
108.0 mm
0,59 € - 1,6445 € 110 Varastossa
12.7 mm
88.9 mm
1,3316 € - 3,4788 € 30 Varastossa
3.0 in
190.5 mm
19,5096 € - 21,6865 € Kysy toimitusaikaa täältä
14 in
533.4 mm
22,3437 € - 24,8354 € Kysy toimitusaikaa täältä
20 in
698.5 mm
50,5061 € - 53,1621 € Kysy toimitusaikaa täältä
914.4 mm
1168.4 mm
  • / 2
Laippasuoja 88.9 mm 8.500 in PE Musta

10163498

Hinta-alue
2,8548 € - 1,532 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    215.9 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    3-1/2 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 457.2 mm 25.000 in PE Musta

10163443

Hinta-alue
18,962 € - 17,0863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    635.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    18.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 203.2 mm 13.500 in PE Musta

10163573

Hinta-alue
10,1491 € - 4,5591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    342.9 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    203.2 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 152.4 mm 11.000 in PE Musta

10163566

Hinta-alue
8,2459 € - 5,3009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    279.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    152.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 50.8 mm 6.000 in PE Musta

10163467

Hinta-alue
2,9326 € - 1,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    152.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    2.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 304.8 mm 19.000 in PE Musta

10163412

Hinta-alue
18,9469 € - 8,5158 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    482.6 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    12 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 762 mm 38.750 in PE Musta

10163528

Hinta-alue
49,2054 € - 46,741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    984.3 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    30.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Liimattava laippasuojus - täyspinta 38.1 mm 5.000 in (DIA)

10163368

Hinta-alue
2,1908 € - 0,7886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    127.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 101.6 mm 9.000 in PE Musta

10163542

Hinta-alue
4,8014 € - 2,1631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    228.6 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    101.6 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 609.6 mm 32.000 in PE Musta

10163481

Hinta-alue
33,1733 € - 31,503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    812.8 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    24 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 254 mm 16.000 in PE Musta

10163405

Hinta-alue
14,088 € - 6,3252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    406.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    10 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 63.5 mm 7.000 in PE Musta

10163450

Hinta-alue
3,1051 € - 1,1199 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    177.8 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    2-1/2 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 31.8 mm 4.625 in PE Musta

10163375

Hinta-alue
1,978 € - 0,7243 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    117.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 19.1 mm 3.875 in PE Musta

10163504

Hinta-alue
1,7336 € - 0,6444 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    98.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    3/4 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 25.4 mm 4.250 in PE Musta

10163399

Hinta-alue
1,7595 € - 0,6325 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    108.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 12.7 mm 3.500 in PE Musta

10163382

Hinta-alue
1,6445 € - 0,59 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    88.9 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 76.2 mm 7.500 in PE Musta

10163511

Hinta-alue
3,4788 € - 1,3316 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    190.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    3.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 355.6 mm 21.000 in PE Musta

10163429

Hinta-alue
21,6865 € - 19,5096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    533.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    14 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 508 mm 27.500 in PE Musta

10163474

Hinta-alue
24,8354 € - 22,3437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    698.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    20 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 914.4 mm 46.000 in PE Musta

10163535

Hinta-alue
53,1621 € - 50,5061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    1168.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    914.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI