Valikko Haku

Laippasuoja 254 mm 16.000 in PE Musta

Tässä mustassa kokopintasuojuksessa on liimatausta irrotettavalla peitinpaperilla. Tämä kokopintasuojus täyttää ANSI B16.5 ja AMSE B16.47 -vaatimukset 68 kg:n luokituksella. Erikoisliima kiinnittyy pitävästi eikä jätä jäämiä.
Essentra tuotenumero:

10163405

Valmistajan tuotenumero:

PG150-10A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 14,088 €
25 + 6,3252 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,09 €

1 x 14,088 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
OD 406.4 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 10 in
Luokan painearvot 150
Vakio ANSI
Vakio ASME
Tekniset tiedot ASME/ANSI B16.5
Tekniset tiedot ASME/ANSI B16.47
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä