Valikko Haku

Laippasuoja 203.2 mm 13.500 in PE Musta

Tässä mustassa kokopintasuojuksessa on liimatausta irrotettavalla peitinpaperilla. Tämä kokopintasuojus täyttää ANSI B16.5 ja AMSE B16.47 -vaatimukset 68 kg:n luokituksella. Erikoisliima kiinnittyy pitävästi eikä jätä jäämiä.
Essentra tuotenumero:

10163573

Valmistajan tuotenumero:

PG150-8A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 10,1491 €
25 + 4,5591 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

50,75 €

5 x 10,1491 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
OD 342.9 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 203.2 mm
Luokan painearvot 150
Vakio ASME
Vakio ANSI
Tekniset tiedot ASME/ANSI B16.47
Tekniset tiedot ASME/ANSI B16.5
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä