Valikko Haku

Laippasuoja 31.8 mm 4.625 in PE Musta

Tässä mustassa kokopintasuojuksessa on liimatausta irrotettavalla peitinpaperilla. Tämä kokopintasuojus täyttää ANSI B16.5 ja AMSE B16.47 -vaatimukset 68 kg:n luokituksella. Erikoisliima kiinnittyy pitävästi eikä jätä jäämiä.
Essentra tuotenumero:

10163375

Valmistajan tuotenumero:

PG150-1-1/4A

45 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 1,978 €
50 - 249 0,8885 €
250 - 499 0,8433 €
500 - 999 0,7995 €
1000 + 0,7243 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

9,89 €

5 x 1,978 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
OD 117.5 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 31.8 mm
Luokan painearvot 150
Vakio ASME
Vakio ANSI
Tekniset tiedot ASME/ANSI B16.5
Tekniset tiedot ASME/ANSI B16.47
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä