Valikko Haku

Laippasuoja 88.9 mm 8.500 in PE Musta

Tässä mustassa kokopintasuojuksessa on liimatausta irrotettavalla peitinpaperilla. Tämä kokopintasuojus täyttää ANSI B16.5 ja AMSE B16.47 -vaatimukset 68 kg:n luokituksella. Erikoisliima kiinnittyy pitävästi eikä jätä jäämiä.
Essentra tuotenumero:

10163498

Valmistajan tuotenumero:

PG150-3-1/2A

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 2,8548 €
25 - 124 2,0391 €
125 - 249 1,8537 €
250 - 499 1,6852 €
500 + 1,532 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

14,27 €

5 x 2,8548 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
OD 215.9 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 3-1/2 in
Luokan painearvot 150
Vakio ANSI
Vakio ASME
Tekniset tiedot ASME/ANSI B16.47
Tekniset tiedot ASME/ANSI B16.5
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä