This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Sinkkiseos, Polyamidi, Ruiskuvalettu sinkkiseos, PA Väri: Teräs, Hopea, Musta, Kromi Sarjanumero: SR4599, SR5506, SR5507
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Valmis | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0793 € - 7,1111 € | 2705 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5027 € - 3,8931 € | 26 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,1883 € - 10,7529 € | 336 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,2425 € - 10,1395 € | 120 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kromattu
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,2425 € - 10,1395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,8192 € - 6,7469 € | 410 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8602 € - 2,8936 € | 1922 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,901 € - 4,5127 € | 129 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kromattu
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4024 € - 3,737 € | 25 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Sinkki
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Sinkki
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa