Valikko Haku

Lehtisarana 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Polyamidi

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Essentra tuotenumero:

20123543

Valmistajan tuotenumero:

199202E

2175 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 7,2889 €
100 + 5,2063 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

72,89 €

10 x 7,2889 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 50.0 mm
Kokonaispaksuus 11.0 mm
Kokonaisleveys 50.0 mm
Salvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Valmis Jauhemaalattu
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Materiaali Polyamidi
Asennusreikien määrä 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä