Valikko Haku

Lehtisarana 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Essentra tuotenumero:

20121662

Valmistajan tuotenumero:

099122E

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 10,393 €
50 + 7,4236 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

10,39 €

1 x 10,393 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 50.0 mm
Kokonaispaksuus 11.0 mm
Kokonaisleveys 50.0 mm
Salvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Valmis Ei pinnoitetta
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Materiaali Sinkkiseos
Asennusreikien määrä 4
Reiän läpimitta 6.3 mm
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä