Valikko Haku

Lehtisarana 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Essentra tuotenumero:

20054090

Valmistajan tuotenumero:

299202E

90 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 6,9156 €
100 + 4,9397 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

69,16 €

10 x 6,9156 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 40.0 mm
Kokonaispaksuus 9.0 mm
Kokonaisleveys 40.0 mm
Materiaali 30% Glass Fibre Reinforced Nylon
Asennusreikien määrä 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä