Valikko Haku

Lehtisarana 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Sinkkiseos

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Essentra tuotenumero:

20124397

Valmistajan tuotenumero:

299122E

550 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 11,0217 €
50 - 74 7,8727 €
75 + 6,343 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

11,02 €

1 x 11,0217 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 40.0 mm
Kokonaispaksuus 9.0 mm
Kokonaisleveys 40.0 mm
Salvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Valmis Jauhemaalattu
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Materiaali Sinkkiseos
Asennusreikien määrä 2
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä