This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Sinkkiseos, Polyamidi, Ruiskuvalettu sinkkiseos, PA Väri: Teräs, Hopea, Musta, Kromi Sarjanumero: SR4599, SR5506, SR5507
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Valmis | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4236 € - 10,393 € | 187 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9736 € - 4,6256 € | 177 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kromattu
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,343 € - 11,0217 € | 550 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5653 € - 3,9905 € | 15 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,2063 € - 7,2889 € | 1500 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4236 € - 10,393 € | 220 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kromattu
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,9397 € - 6,9156 € | 70 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9067 € - 2,966 € | 70 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Sinkki
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 2,4625 € - 3,8305 € | 22 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Sinkki
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa