Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Sinkkiseos, Polyamidi, Ruiskuvalettu sinkkiseos, PA Väri: Teräs, Hopea, Musta, Kromi Sarjanumero: SR4599, SR5506, SR5507
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Valmis | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9397 € - 6,9156 € | 70 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9736 € - 4,6256 € | 177 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kromattu
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,2063 € - 7,2889 € | 1500 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,343 € - 11,0217 € | 550 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5653 € - 3,9905 € | 15 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9067 € - 2,966 € | 70 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,4236 € - 10,393 € | 187 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4236 € - 10,393 € | 220 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kromattu
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4625 € - 3,8305 € | 22 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Sinkki
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.362 in
187.0 mm
|
Sinkki
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa