Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
3,7609 € - 22,6076 € 406 Varastossa
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
2,3435 € - 2,6523 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
3/4"
25.4 mm
1500
4,5749 € - 27,5052 € 247 Varastossa
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
54,8258 € - 82,2458 € 292 Varastossa
812.8 mm
24"
47.8 mm
150
15,8203 € - 23,7517 € 2 Varastossa
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
70,547 € - 105,8276 € Kysy toimitusaikaa täältä
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
1,9927 € - 11,9704 € 330 Varastossa
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
16,8961 € - 17,2418 € 10 Varastossa
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
3,5224 € - 4,1118 € 82 Varastossa
190.5 mm
2 1/2"
25.4 mm
300
50,1236 € - 75,235 € Kysy toimitusaikaa täältä
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
32,7862 € - 33,4464 € 39 Varastossa
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
17,6898 € - 27,8874 € 37 Varastossa
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
29,7286 € - 44,60 € 95 Varastossa
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
7,8659 € - 8,1112 € 20 Varastossa
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
13,3754 € - 13,6426 € 45 Varastossa
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
31,3874 € - 31,3874 € 270 Varastossa
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
243,7906 € - 243,7906 € 28 Varastossa
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
7,578 € - 8,5042 € 309 Varastossa
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
37,0227 € - 55,5056 € 27 Varastossa
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
101,0306 € - 103,0896 € 21 Varastossa
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
  • / 8
Laippasuoja 150.0 mm 13.0 mm PE Keltainen

10232675

Hinta-alue
22,6076 € - 3,7609 €

Varastotasot
406 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 130.0 mm 25.4 mm PE Keltainen

10231791

Hinta-alue
2,6523 € - 2,3435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Putken koko
    3/4"
  • Luokan painearvot
    1500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 185.0 mm 19.0 mm PE Keltainen

10232705

Hinta-alue
27,5052 € - 4,5749 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Putken koko
    DN 65
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 812.8 mm 47.8 mm PE Keltainen

10231913

Hinta-alue
82,2458 € - 54,8258 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    812.8 mm
  • h
    47.8 mm
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 445.0 mm 22.0 mm PE Keltainen

10231883

Hinta-alue
23,7517 € - 15,8203 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Putken koko
    DN 300
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 857.2 mm 107.9 mm PE Keltainen

10239094

Hinta-alue
105,8276 € - 70,547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 80.0 mm 10.0 mm PE Keltainen

10239131

Hinta-alue
11,9704 € - 1,9927 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Putken koko
    DN 15
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 315.0 mm 21.0 mm PE Keltainen

10239179

Hinta-alue
17,2418 € - 16,8961 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Putken koko
    DN 175
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 190.5 mm 25.4 mm PE Keltainen

10231753

Hinta-alue
4,1118 € - 3,5224 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    190.5 mm
  • h
    25.4 mm
  • Putken koko
    2 1/2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 698.5 mm 42.9 mm PE Keltainen

10231722

Hinta-alue
75,235 € - 50,1236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 479.0 mm 93.0 mm PE Keltainen

10239445

Hinta-alue
33,4464 € - 32,7862 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Putken koko
    8"
  • Luokan painearvot
    1500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 445.0 mm 30.0 mm PE Keltainen

10239407

Hinta-alue
27,8874 € - 17,6898 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Putken koko
    DN 300
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 580.0 mm 28.0 mm PE Keltainen

10239285

Hinta-alue
44,60 € - 29,7286 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Putken koko
    DN 400
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 356.0 mm 76.0 mm PE Keltainen

10239438

Hinta-alue
8,1112 € - 7,8659 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Putken koko
    4"
  • Luokan painearvot
    2500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 285.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10239360

Hinta-alue
13,6426 € - 13,3754 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 150
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 200.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10239322

Hinta-alue
31,3874 € - 31,3874 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 80
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 1041.4 mm 139.7 mm PE Keltainen

10239117

Hinta-alue
243,7906 € - 243,7906 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 254.0 mm 23.9 mm PE Keltainen

10239001

Hinta-alue
8,5042 € - 7,578 €

Varastotasot
309 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  • Putken koko
    5"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 551.0 mm 111.0 mm PE Keltainen

10239452

Hinta-alue
55,5056 € - 37,0227 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Putken koko
    8"
  • Luokan painearvot
    2500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 787.4 mm 101.6 mm PE Keltainen

10239070

Hinta-alue
103,0896 € - 101,0306 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Putken koko
    18"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI