Valikko Haku

Laippasuoja 1041.4 mm 139.7 mm PE Keltainen

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra tuotenumero:

10239117

Valmistajan tuotenumero:

34277

28 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 237,8444 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

237,84 €

1 x 237,8444 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 1041.4 mm
h 139.7 mm
Putken koko 24"
Luokan painearvot 900
Vakio ANSI
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä