Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
5,0848 € - 5,487 € 21 Varastossa
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
2,119 € - 2,4558 € 225 Varastossa
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
14,5542 € - 14,8371 € 80 Varastossa
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
3,382 € - 3,9012 € Kysy toimitusaikaa täältä
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
2,1331 € - 12,7984 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
51,4266 € - 77,1187 € 1 Varastossa
685.8 mm
16"
76.2 mm
600
139,1922 € - 142,037 € 22 Varastossa
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
32,8728 € - 49,3163 € 18 Varastossa
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
26,9951 € - 42,6171 € 44 Varastossa
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
7,7323 € - 46,4642 € 83 Varastossa
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
4,6871 € - 5,2204 € 7 Varastossa
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
  • / 8
Laippasuoja 270.0 mm 51.5 mm PE Keltainen

10239414

Hinta-alue
5,487 € - 5,0848 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    1500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 120.6 mm 22.3 mm PE Keltainen

10238967

Hinta-alue
2,4558 € - 2,119 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    1500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 285.0 mm 29.0 mm PE Keltainen

10239377

Hinta-alue
14,8371 € - 14,5542 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Putken koko
    DN 150
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 177.8 mm 22.4 mm PE Keltainen

10233368

Hinta-alue
3,9012 € - 3,382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  • Putken koko
    2 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 95.0 mm 12.0 mm PE Keltainen

10239155

Hinta-alue
12,7984 € - 2,1331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Putken koko
    DN 15
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 685.8 mm 76.2 mm PE Keltainen

10239049

Hinta-alue
77,1187 € - 51,4266 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    685.8 mm
  • h
    76.2 mm
  • Putken koko
    16"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 840.0 mm 31.0 mm PE Keltainen

10233320

Hinta-alue
142,037 € - 139,1922 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Putken koko
    DN 600
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 603.3 mm 69.9 mm PE Keltainen

10239032

Hinta-alue
49,3163 € - 32,8728 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Putken koko
    14"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 508.0 mm 63.5 mm PE Keltainen

10233283

Hinta-alue
42,6171 € - 26,9951 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  • Putken koko
    10"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 265.0 mm 15.0 mm PE Keltainen

10232750

Hinta-alue
46,4642 € - 7,7323 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 150
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 241.3 mm 38.1 mm PE Keltainen

10232873

Hinta-alue
5,2204 € - 4,6871 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI