Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
7,578 € - 8,5042 € 309 Varastossa
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
10,5941 € - 15,9053 € 573 Varastossa
340.0 mm
DN 200
21.0 mm
16
36,0711 € - 36,0711 € 334 Varastossa
220.0 mm
DN 100
24.0 mm
6,7079 € - 40,2053 € 96 Varastossa
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
27,2217 € - 40,8042 € 36 Varastossa
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
13,3456 € - 39,7254 € 30 Varastossa
340.0 mm
DN 200
24.0 mm
57,7293 € - 86,5797 € 18 Varastossa
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
49,4013 € - 74,1161 € 30 Varastossa
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
8,9953 € - 10,3425 € 107 Varastossa
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
30,196 € - 45,294 € 2 Varastossa
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
3,4381 € - 20,6149 € 60 Varastossa
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
4,5749 € - 27,5052 € 247 Varastossa
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
2,119 € - 2,4558 € 225 Varastossa
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
2,2734 € - 2,6102 € 75 Varastossa
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
4,2521 € - 4,7292 € 249 Varastossa
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
37,5328 € - 38,303 € Kysy toimitusaikaa täältä
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
70,547 € - 105,8276 € Kysy toimitusaikaa täältä
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
15,3954 € - 24,3041 € 16 Varastossa
450.0 mm
DN 250
35.0 mm
40
25,302 € - 37,946 € Kysy toimitusaikaa täältä
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
1,9927 € - 11,9704 € 330 Varastossa
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
  • / 8
Laippasuoja 254.0 mm 23.9 mm PE Keltainen

10239001

Hinta-alue
8,5042 € - 7,578 €

Varastotasot
309 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  • Putken koko
    5"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 340.0 mm 21.0 mm PE Keltainen

10233337

Hinta-alue
15,9053 € - 10,5941 €

Varastotasot
573 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    340.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 220.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10239346

Hinta-alue
36,0711 € - 36,0711 €

Varastotasot
334 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    220.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 100
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 240.0 mm 15.0 mm PE Keltainen

10232743

Hinta-alue
40,2053 € - 6,7079 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    240.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 125
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 505.0 mm 22.0 mm PE Keltainen

10233375

Hinta-alue
40,8042 € - 27,2217 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Putken koko
    DN 350
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 340.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10239384

Hinta-alue
39,7254 € - 13,3456 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    340.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 812.8 mm 88.9 mm PE Keltainen

10239087

Hinta-alue
86,5797 € - 57,7293 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 660.0 mm 46.0 mm PE Keltainen

10232781

Hinta-alue
74,1161 € - 49,4013 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Putken koko
    DN 400
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 355.6 mm 47.8 mm PE Keltainen

10232880

Hinta-alue
10,3425 € - 8,9953 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 558.8 mm 66.5 mm PE Keltainen

10233290

Hinta-alue
45,294 € - 30,196 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Putken koko
    12"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 140.0 mm 18.0 mm PE Keltainen

10239308

Hinta-alue
20,6149 € - 3,4381 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 185.0 mm 19.0 mm PE Keltainen

10232705

Hinta-alue
27,5052 € - 4,5749 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Putken koko
    DN 65
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 120.6 mm 22.3 mm PE Keltainen

10238967

Hinta-alue
2,4558 € - 2,119 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    1500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 133.4 mm 19.0 mm PE Keltainen

10238974

Hinta-alue
2,6102 € - 2,2734 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Putken koko
    3/4"
  • Luokan painearvot
    400
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 209.5 mm 28.4 mm PE Keltainen

10231586

Hinta-alue
4,7292 € - 4,2521 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 546.1 mm 69.8 mm PE Keltainen

10233313

Hinta-alue
38,303 € - 37,5328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Putken koko
    10"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 857.2 mm 107.9 mm PE Keltainen

10239094

Hinta-alue
105,8276 € - 70,547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 450.0 mm 35.0 mm PE Keltainen

10239247

Hinta-alue
24,3041 € - 15,3954 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    450.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Putken koko
    DN 250
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 460.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10233351

Hinta-alue
37,946 € - 25,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 300
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 80.0 mm 10.0 mm PE Keltainen

10239131

Hinta-alue
11,9704 € - 1,9927 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Putken koko
    DN 15
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN