Valikko Haku

Laippasuoja 479.0 mm 93.0 mm PE Keltainen

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra tuotenumero:

10239445

Valmistajan tuotenumero:

34323

39 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 33,4464 €
40 + 32,7862 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

33,45 €

1 x 33,4464 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 479.0 mm
h 93.0 mm
Putken koko 8"
Luokan painearvot 1500
Vakio ANSI
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä