Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään suojaamaan lukuisia eri käyttökohteita. Niissä on rinnakkainen tai suora seinämärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Termoplastisen elastomeerin osien valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-osat kestävät erittäin hyvin pirstoutumisen ja ovat näin ollen ihanteellisia kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyyli toimii hyvin öljyjen ja rasvojen kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | Väri | Materiaali | d | Sisähalkaisija | D | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2957 € - 0,2957 € | 1392 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
PE-LD
|
|
2.827 in
71.8 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||||
0,3669 € - 0,6147 € | 1045 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
PE-LD
|
|
3.917 in
99.5 mm
|
4.48 in
113.8 mm
|
||||
0,0444 € - 0,3593 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
Sininen
|
PE-LD
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||
0,2204 € - 0,5577 € | 1482 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
PE-LD
|
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
||||
0,2122 € - 0,2627 € | 4855 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
TPR
|
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
0,1113 € - 0,2679 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
PE-LD
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||||
0,0768 € - 0,2024 € | 49996 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,1793 € - 0,4715 € | 3950 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
0,0684 € - 0,2303 € | 1170 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,2505 € - 0,6957 € | 529 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||
0,256 € - 0,6756 € | 571 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.992 in
25.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
0,0828 € - 0,2185 € | 25825 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,0988 € - 0,2383 € | 7934 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Musta
|
TPE
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,1738 € - 0,1796 € | 14429 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Musta
|
TPE
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
0,2354 € - 0,3105 € | 5632 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Musta
|
TPE
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
0,308 € - 0,7417 € | 243538 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Musta
|
TPE
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
0,3737 € - 0,4485 € | 8999 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Musta
|
TPE
|
|
0.791 in
20.1 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
0,486 € - 1,1759 € | 3704 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
TPE
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||
0,0279 € - 0,0434 € | 25751 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
PE-LD
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0306 € - 0,075 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
Väritön
|
PE-LD
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa