Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | Vetosuunta | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2217 € - 0,5894 € | 2200 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1445 € - 0,3948 € | 31200 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1013 € - 0,2442 € | 6000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,1782 € - 0,1841 € | 7000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,3578 € - 0,9901 € | 2590 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,1529 € - 0,1529 € | 3644 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0701 € - 0,236 € | 1000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2568 € - 0,7131 € | 1697 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2624 € - 0,6925 € | 1600 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0849 € - 0,2239 € | 33285 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1487 € - 0,4479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,188 € - 0,4921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2413 € - 0,3182 € | 3600 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,125 € - 0,386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 10103296 | 0,1824 € - 0,1824 € | 12509 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4
|
|
| 0,1239 € - 0,1239 € | 4653 Varastossa |
1.398 in
35.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,0886 € - 0,2339 € | 12000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1866 € - 0,3115 € | 2175 Varastossa |
1.819 in
46.2 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 0,376 € - 0,376 € | 18500 Varastossa |
2.075 in
52.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,261 € - 0,4774 € | 535 Varastossa |
2.429 in
61.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
10.2
|
4