Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | Vetosuunta | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1838 € - 0,4833 € | 16400 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0442 € - 0,0674 € | 123860 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,0689 € - 0,1774 € | 154180 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,0555 € - 0,1364 € | 16805 Varastossa |
0.921 in
23.4 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
7.3
|
|
||
| 0,032 € - 0,048 € | 2868 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,0693 € - 0,1856 € | 750 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,0733 € - 0,1891 € | 10675 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,1239 € - 0,1239 € | 4653 Varastossa |
1.398 in
35.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,1431 € - 0,1431 € | 4612 Varastossa |
1.697 in
43.1 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,0855 € - 0,2466 € | 26700 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,1529 € - 0,1529 € | 3644 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0832 € - 0,2195 € | 15200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,115 € - 0,3035 € | 144600 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,3578 € - 0,9901 € | 2590 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,188 € - 0,4921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,063 € - 0,1264 € | 23750 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,047 € - 0,1202 € | 2000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0585 € - 0,3565 € | 32000 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1582 € | 79123 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 0,4406 € - 1,055 € | 3858 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
5