Valikko Haku

Laipallinen laakeri 25.0 mm 30.0 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050538

Valmistajan tuotenumero:

008250059902

320 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 4,5327 €
50 - 999 2,0488 €
1000 + 1,1675 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

45,33 €

10 x 4,5327 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 30.0 mm
Kokonaispituus 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 25.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 30.0 mm
Sisähalkaisija 25.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä