Valikko Haku

Laipallinen laakeri 16.0 mm 22.0 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050309

Valmistajan tuotenumero:

008160059902

6400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,9405 €
500 - 999 0,7187 €
1000 + 0,5777 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

94,05 €

100 x 0,9405 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 20.0 mm
Kokonaispituus 22.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 16.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 20.0 mm
Sisähalkaisija 16.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä